{"product":{"productId":"agid.22618","price":2799.1,"name":"Cantoneiras de fixação bilateral de ferro fundido cinzento para paletes de troca"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As cantoneiras de fixação permitem o posicionamento e fixação de paletes intercambiáveis em ambos os lados. Com isso, é possível efetuar uma troca eficiente dos dispositivos de fixação. As cantoneiras de fixação são adaptadas às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar a placa de fixação angular nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Estão incluídos no fornecimento: parafusos olhais para o transporte assim como 2 parafusos de bloqueio para o posicionamento dos paletes.
Estão incluídos no fornecimento: parafusos olhais para o transporte assim como 2 parafusos de bloqueio para o posicionamento dos paletes.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.