{"product":{"productId":"agid.2163","price":1235.93,"name":"Cantoneiras de fixação de alumínio"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.