{"product":{"productId":"agid.27800","price":0.18,"name":"Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular"},"currency":"EUR"}
- Para tubos redondos e quadrados
- Para pisos sensíveis e duros
- Fecho de extremidades de tubos
Descrição
Material
Corpo básico em polietileno.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
*O artigo apresenta distorção longitudinal devido ao comportamento e à geometria do material, o que o torna adequado para deslizadores e protetores de pé.
As lâminas são fechadas ou interrompidas. Devido a condições de produção, pode haver um excesso de rebarba que ultrapassa o comprimento do eixo.
O número de lâminas por tampão varia de 2 a 4 discos.
As informações após a designação dos tubos correspondentes na tabela em ID referem-se à espessura da parede dos tubos.
As lâminas são fechadas ou interrompidas. Devido a condições de produção, pode haver um excesso de rebarba que ultrapassa o comprimento do eixo.
O número de lâminas por tampão varia de 2 a 4 discos.
As informações após a designação dos tubos correspondentes na tabela em ID referem-se à espessura da parede dos tubos.
Aplicação
Tampões são utilizados como proteção de cantos ou para o fechamento das extremidades de tubos.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.