Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As abraçadeiras retas servem para conexão tubular axial. Elas podem ser aparafusadas em máquinas ou estruturas e possuem uma placa de conexão com rotação 360° na articulação esférica. Componentes tais como sensores, refletores e outros elementos podem ser fixados e ajustados individualmente. Sistema adequado para componentes que precisam ser alinhados com precisão e frequentemente reajustados.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Combinável com outras abraçadeiras de conexão tubular de 18 mm. Na fixação de tubos menores ou na alteração de tubos redondos para tubos quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras.
Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.
Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.
Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Acessórios
- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.