text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
As abraçadeiras com pedestal servem para união em ângulo superficial. Elas podem ser aparafusadas em máquinas ou estruturas e possuem uma placa de conexão com rotação 360° na articulação esférica. Componentes tais como sensores, refletores e outros elementos podem ser fixados e ajustados individualmente. Sistema adequado para componentes que precisam ser alinhados com precisão e frequentemente reajustados.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação
Combinável com outras abraçadeiras de conexão tubular com tamanos de 18 mm e 30 mm.

Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.

Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram