text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça, refletor em aço inoxidável 1.4301.
Visor de vidro de segurança (ESG).
Anel de vedação plano e vedação interna Viton®.
Vedação externa PTFE.
Versão
Visor resistente às temperaturas de até 150 °C.
Indicação
Alta resistência à pressão, temperatura, impacto e choques.
O visor transparente fabricado de vidro de segurança garante a passagem ideal de luz e a máxima dureza superficial.

Devido à reentrância radial e à face plana, a junta não é pressionada para o lado quando é apertada.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Verdação interna
3) Verdação externa
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram