text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Terminal De Rótula
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
com engraxadeira
Versão 2
rosca direita
Norma DIN
12240-1
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
bronze
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Rosca
M16X2,0
D=Furo de fixação
16
L=Comprimento da rosca
40
T1=Capacidades de carga dinâmi
21,6
T2=Capacidades de carga estáti
28,5
A
66
B
40
D2
19,4
H
21
H1
15
K
28,575
L1
86
α
15

Descrição

Material
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 14 aço temperado forjado com bico dosador de lubrificação.
Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo bronze.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento dos terminais de rótula é relubrificável. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648 série KA.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram