Material
Corpo básico em polietileno.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Versão
Estrutura básica: preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo
a partir de
1,36 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma B, quadrado
a partir de
1,37 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Tampão em plástico com superfície deslizante em feltro para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular
a partir de
1,54 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo básico em polietileno.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
A superfície de feltro permite o deslizamento ou o deslocamento cuidadoso e silencioso.
As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
Aplicação
Os tampões são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para pisos sensíveis e duros, como pedra ou laminado para evitar arranhões.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.