Material
Alumínio, borracha nitrílica.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio, borracha nitrílica.
Indicação
Os pés para máquinas com apoio antivibratório permanecem estáveis tanto na posição vertical como horizontal nos casos de fortes oscilações. É possível absorver as cargas contínuas de forma ideal, devido à conexão de borracha e metal de alta qualidade. Eles podem ser aparafusados à máquina por meio de um fuso roscado.
Fornecimento
O fuso roscado M16x105 está incluído no fornecimento e é fornecido totalmente montado.
Indicação de desenho
1) Dureza Shore
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.