{"product":{"productId":"agid.36339","price":6.22,"name":"Pés niveladores de aço ou aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Versão
Base para fuso roscado em aço, galvanizado.
Base em aço inoxidável, polido.
Fuso roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Base em aço inoxidável, polido.
Fuso roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pés niveladores de aço ou aço inoxidável forma A
a partir de
6,22 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma B
a partir de
11,80 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma C
a partir de
11,45 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pés niveladores de aço ou aço inoxidável forma D
a partir de
14,51 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pés niveladores de aço ou aço inoxidável forma E
a partir de
20,04 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Versão
Base para fuso roscado em aço, galvanizado.
Base em aço inoxidável, polido.
Fuso roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Base em aço inoxidável, polido.
Fuso roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Indicação
Pé nivelador de aço ou aço inoxidável com fuso roscado com mancal giratório e superfície de apoio em borracha. O suporte maciço em borracha é ligado firmemente ao prato de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere de maneira excepcional ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Com pés de aço inoxidável, o tamanho de chave é feito com duas arestas a partir do tamanho de fuso M16.
Fornecimento com porca adequada.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Com pés de aço inoxidável, o tamanho de chave é feito com duas arestas a partir do tamanho de fuso M16.
Fornecimento com porca adequada.
Sob consulta
Fuso roscado em aço inoxidável 1.4401.