text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Disco de aço e parafuso banjo.
Versão
Placa fosfatizada em preto ou pintada de amarelo.
Parafuso banjo galvanizado ou fosfatizado em preto.
Indicação
Os pés niveladores são adequados para cargas pesadas. Eles são usados principalmente em máquinas e sistemas de grande porte, bem como em automação e robótica.
O parafuso banjo permite que o pé nivelador seja fixado diretamente no piso. A máquina pode ser alinhada de forma ideal e precisa graças à rosca fina.

Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.

Uma inclinação máxima menor que 3° pode ser compensada.

Eles são fornecidos em seus componentes individuais.
Fornecimento
Disco 27793-04.
Parafuso banjo 27793-10.
Porca 07210-02.
Acessórios
Porca 07210-02.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram