{"product":{"productId":"agid.35610","price":75.24,"name":"Pés de ajuste de altura e nivelador de esferas"},"currency":"EUR"}
Material
Aço 1.7225.
Versão
Galvanizado e passivado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço 1.7225.
Versão
Galvanizado e passivado.
Indicação
Os pés de ajuste de altura e niveladores de esferas são usados sempre que sistemas, máquinas e equipamentos pesados precisam ser montados e alinhados. Isso permite um posicionamento preciso na montagem de superfícies de apoio inclinadas até um ângulo de inclinação de aproximadamente 4°.
Eles se caracterizam por seu amplo curso de ajuste de 15 mm a 50 mm.
A carga estática F ocorre após a dedução da força de pré-carga do parafuso de fixação.
Eles se caracterizam por seu amplo curso de ajuste de 15 mm a 50 mm.
A carga estática F ocorre após a dedução da força de pré-carga do parafuso de fixação.
Montagem
O pé de ajuste de altura é montado na máquina ou similar usando um parafuso de fixação (1). Assim, a parte superior (2) está firmemente conectada à máquina ou agregado. O ajuste de altura é feito girando a parte inferior (3) com uma chave de gancho. O dispositivo antidesaparafusamento (4) evita que a parte superior seja desparafusada em demasia; ele também é decisivo para a altura máxima de ajuste (∆H). O nivelador (5) é conectado à parte inferior e pode, portanto, compensar superfícies de apoio inclinadas de até 4°. Graças a um recurso de design especial, o nivelador (5) não pode se soltar da parte inferior (3), de modo que forma uma única unidade com a parte inferior.
Sob consulta
Outros tamanhos.
Pé de ajuste de altura em aço inoxidável A1 ou A4.
Pé de ajuste de altura em aço inoxidável A1 ou A4.
Acessórios
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.