Material
Dobradiça em aço.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Versão
Engraxadeira de acordo com a norma DIN 71412-D, aço zincado.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Dobradiças soldáveis, forma A
a partir de
1,77 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Dobradiças soldáveis, forma B
a partir de
6,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Dobradiça em aço.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Versão
Engraxadeira de acordo com a norma DIN 71412-D, aço zincado.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são fabricadas em perfil de aço soldável.
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161