Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável A4 1.4401.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma A
a partir de
8,77 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma B
a partir de
6,11 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável A4 1.4401.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças quadradas com porcas de fixação para aplicação externa ou interna em portas.
A fixação é feita pelo lado interno por meio de porcas (M6 ou M8). As versões com 3 peças não são removíveis.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
A fixação é feita pelo lado interno por meio de porcas (M6 ou M8). As versões com 3 peças não são removíveis.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.