- Opções de montagem flexíveis
- Design preciso para um movimento perfeito
- Seleção diversificada de materiais
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 e alumínio.
Indicação
As dobradiças de barra, também conhecidas como dobradiças piano, oferecem uma solução de alta qualidade para uma vasta gama de aplicações e estão disponíveis nas versões com e sem furos. Fabricadas em aço, aço inoxidável ou alumínio, estas dobradiças oferecem uma excelente combinação de robustez e versatilidade.
Graças ao seu design preciso, as dobradiças piano permitem um movimento perfeito com longa vida útil, sem sinais de desgaste. As versões com furos facilitam a instalação e oferecem uma solução de fixação rápida, enquanto as versões sem furos oferecem a máxima flexibilidade durante a instalação.
Graças ao seu design preciso, as dobradiças piano permitem um movimento perfeito com longa vida útil, sem sinais de desgaste. As versões com furos facilitam a instalação e oferecem uma solução de fixação rápida, enquanto as versões sem furos oferecem a máxima flexibilidade durante a instalação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.