Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Incolor anodizado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
As dobradiças de oscilação livre podem ser combinadas com as dobradiças com mola, uma vez que possuem as mesmas dimensões e aparência.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 0,48 Nm/M(90°) : 0,3 Nm/M(180°) : 0,16 Nm
Fixação por parafusos de cabeça escareada de acordo com a DIN 7991.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
As dobradiças de oscilação livre podem ser combinadas com as dobradiças com mola, uma vez que possuem as mesmas dimensões e aparência.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 0,48 Nm/M(90°) : 0,3 Nm/M(180°) : 0,16 Nm
Fixação por parafusos de cabeça escareada de acordo com a DIN 7991.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.