text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça polida ou jateada.
Indicação
As dobradiças de aço inoxidável de alta qualidade com furo de fixação possuem
um ângulo de abertura de 180°. As dobradiças podem ser utilizadas nas
indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.



As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na versão jateada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho