- Resistente à corrosão
- Montagem simples
- pode ser utilizado à direita ou à esquerda
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O ângulo de abertura máximo corresponde a 270°.
Acessórios
Dobradiças de aço inoxidável com fricção pré-ajustada 27860-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.