{"product":{"productId":"agid.30715","price":31.19,"name":"Dobradiças de aço inoxidável, separável, desmontável, forma C, com pino/cabeça e cupilha"},"currency":"EUR"}
- Dobradiça separável
- Dobradiças desmontáveis
- Sem ferramentas
Descrição
Descrição do produto
Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio.
Ao remover os pinos do eixo sem ferramentas, as metades da dobradiça podem ser rapidamente separadas e conectadas.
As dobradiças são usadas em tampas, capôs ou estruturas.
Aplicação possível no interior e exterior.
Ao remover os pinos do eixo sem ferramentas, as metades da dobradiça podem ser rapidamente separadas e conectadas.
As dobradiças são usadas em tampas, capôs ou estruturas.
Aplicação possível no interior e exterior.
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Pino de eixo e acessórios em aço inoxidável 1.4305.
Pino de eixo e acessórios em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Dobradiça polida.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Acessórios com superfície sem tratamento.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Acessórios com superfície sem tratamento.
Indicação
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Vantagens
montagem/desmontagem sem ferramentas
Fornecimento
Duas metades de dobradiça.
Pino de eixo e/ou acessórios selecionados.
Pino de eixo e/ou acessórios selecionados.
Sob consulta
Combinações com diferentes comprimentos de asas de dobradiça.
Indicação de desenho
Forma A: com pino de trava rápida
Forma B: com pino/Kopf e anel de chave
Forma C: com pino/Kopf e cupilha
2) Pino de eixo
3) Cupilha
4) Anel de chave
Forma B: com pino/Kopf e anel de chave
Forma C: com pino/Kopf e cupilha
2) Pino de eixo
3) Cupilha
4) Anel de chave
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.