text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça polida ou jateada.
Indicação
As dobradiças de aço inoxidável de alta qualidade com parafuso de fixação
possuem um ângulo de abertura de 95°. As dobradiças podem ser utilizadas
nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.



As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na
versão jateada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram