- Torque constante
- Torque estável
- Resistente à corrosão
- design atraente
- Montagem simples
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Graças a um torque constante e estável, as dobradiças permitem o posicionamento da porta em qualquer ângulo aleatório e sem qualquer meio auxiliar.
Ângulo de abertura 270°.
Ângulo de abertura 270°.
Acessórios
Dobradiças de aço inoxidável 27877-02
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.