- Unem dois componentes rígidos, tornando-os móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- pode ser utilizado à direita/esquerda
Descrição
Material
Dobradiça em Zamak.
Eixo de aço inoxidável.
Eixo de aço inoxidável.
Versão
Dobradiça jateada, banhada a cromo ou preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.
*Pontos com furos na parte inferior, os quais podem ser perfurados, caso necessário.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.
*Pontos com furos na parte inferior, os quais podem ser perfurados, caso necessário.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642 (07175).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.