Material
Carcaça em alumínio, superfície de assento em borracha nitrílica.
Versão
Individual.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio, superfície de assento em borracha nitrílica.
Versão
Individual.
Indicação
As cunhas de nivelamento de baixa estrutura e antiderrapantes são adequadas para cargas de até sete toneladas. A superfície de assento esférica de borracha nitrílica com dureza 80° Shore 1) permite a compensação de desníveis. A proteção antiderrapante vulcanizada em borracha de nitrilo com dureza 80° Shore 1) permite assegurar um isolamento permanente contra oscilações, ruídos e meios em decomposição.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.