Material
Carcaça em alumínio, ancoragem adesiva em aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio, ancoragem adesiva em aço.
Indicação
Adequado para uma carga de regulagem de até 7 toneladas. As cunhas de nivelamento podem ser usadas para a fixação de máquinas ou equipamentos periféricos. Elas são ancoradas no piso por meio de uma ancoragem adesiva.
Fornecimento
A ancoragem adesiva M16x320 está incluída no fornecimento e é fornecida totalmente montada.
Arruela distanciadora (27710-30-10604) incluída no fornecimento.
Arruela distanciadora (27710-30-10604) incluída no fornecimento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.