Material
Aço, borracha nitrílica.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço, borracha nitrílica.
Indicação
A cunha de nivelamento de baixa estrutura e antiderrapante é adequada para cargas até duas toneladas. Ela oferece uma grande superfície de apoio com uma estrutura nodular 1), composta por nitrilo com dureza 80° Shore. O ângulo plano das cunhas permite que a altura da cunha seja ajustada em 0,15 mm por rotação do parafuso. A proteção antiderrapante vulcanizada com 3 mm de camada de nitrilo com dureza 80° Shore 2) permite assegurar um isolamento permanente contra oscilações, ruídos e meios em decomposição.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.