Material
Aço, carcaça de plástico, ancoragem adesiva em aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço, carcaça de plástico, ancoragem adesiva em aço.
Indicação
Adequado para uma carga de regulagem de até 12 toneladas. As âncoras para carga pesada funcionam com base no princípio das cunhas duplas centrais. Sendo assim, o suporte da máquina é ajustado na altura com duas cunhas em vez de apenas uma. Os movimentos das cunhas são conformes e livres de folgas. A cunha dupla permite que a força que atua sobre o mecanismo de elevação seja reduzida para metade e que o ponto de suporte central permaneça sempre firme e estável. Através do suporte esférico da máquina posicionado sobre arruelas esféricas, é possível compensar os desníveis no piso.
Os movimentos horizontais são evitados pela bucha centralizadora, que mantém a união roscada do piso através de uma ancoragem adesiva.
Os movimentos horizontais são evitados pela bucha centralizadora, que mantém a união roscada do piso através de uma ancoragem adesiva.
Aplicação
A cunha de nivelamento é utilizada, por exemplo, para nivelar máquinas-ferramentas pesadas, fresadoras de alta velocidade e máquinas de transferência.
Atenção
Para não exceder as cargas de regulagem especificadas, não se deve considerar apenas a carga proporcional da máquina, mas sim a soma de todas as cargas existentes como cargas dinâmicas, cargas alternadas e pré-cargas do parafuso expansor da Wellenstein (haste de ancoragem).
Fornecimento
A ancoragem adesiva M16x320 está incluída no fornecimento e é fornecida totalmente montada.
Acessórios
Arruelas distanciadoras 27710-30-00904 e 27710-30-00906
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.