{"product":{"productId":"agid.5170","price":2.05,"name":"TERMINAL ESFÉRICO DIN71805 P/ARTICULAÇÕES ANGUL., M10, D1=16,FORMA:B WITH SNAP RING, AÇO PEÇAZINCADA E PASSIVADA"},"currency":"EUR"}
Terminal Esférico
para articulações angulares
aço
peça zincada e passivada
- Peça de substituição para articulações angulares DIN 71802
Unidade de venda
2,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal Esférico
Forma
B
Tipo de rosca
rosca fêmea
Versão 1
para articulações angulares
Norma DIN
DIN 71805
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D1=Bocal
16
D2=Rosca
M10
A
35
D3
16
E
15,5
Tipo da forma
227
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Indicação
Os terminais esféricos são peças de reposição para as articulações angulares DIN 71802. Anéis de segurança adequados para a forma B, veja o item “presilha de segurança para terminais esféricos.”
Sob consulta
Terminais esféricos em aço inoxidável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.