Material
Aço inoxidável 1.4305.
Vedação Neopren.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As articulações angulares são uniões de canto para transmissão de força e servem como elemento de conexão para peças móveis.As articulações angulares com tampa de vedação são usadas especialmente em condições ambientais problemáticas (pó, lubrificantes etc.). O espaço entre o assento esférico e o pino esférico é coberto e selado por uma tampa de vedação.
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Vedação Neopren.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Rosca esquerda L se relaciona à medida D2.
Faixa de temperatura
-30 °C até +110 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 140 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 140 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.