{"product":{"productId":"agid.26614","price":40.22,"name":"TAMPA DA ROSCA PARA SETOR DE HIGIENEM24, H=115, AÇO INOXIDÁVEL"},"currency":"EUR"}
Tampa da rosca
para setor de higiene
aço inoxidável
Unidade de venda
40,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Tampa da rosca
Versão 1
para setor de higiene
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D1=Rosca
M24
H=Altura
115
T=Profundidade do filete da ro
12
D
35
RoHS
true
SW
30
T1
102
Descrição
Material
Bucha em aço inox 1.4301.
Vedação de borracha em silicone, certificada pela FDA.
Vedação de borracha em silicone, certificada pela FDA.
Versão
Bucha altamente polida.
Vedação de borracha na cor azul.
Vedação de borracha na cor azul.
Indicação
Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A.
A tampa para roscas é adequada para cobertura de roscas externas salientes, protegendo-as contra sujeira.
A alta qualidade da superfície impede a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
A tampa para roscas é adequada para cobertura de roscas externas salientes, protegendo-as contra sujeira.
A alta qualidade da superfície impede a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
Aplicação
Tampas utilizadas especialmente em máquinas, equipamentos e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.
Acessórios
Pés niveladores 27791-05.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.