text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Tampa da rosca
Versão 1
para setor de higiene
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Rosca
M16
H=Altura
112
T=Profundidade do filete da ro
12
D
24
RoHS
true
SW
20
T1
102

Descrição

Material
Bucha em aço inox 1.4301.

Vedação de borracha em silicone, certificada pela FDA.
Versão
Bucha altamente polida.
Vedação de borracha na cor azul.
Indicação
Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A.
A tampa para roscas é adequada para cobertura de roscas externas salientes, protegendo-as contra sujeira.
A alta qualidade da superfície impede a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
Aplicação
Tampas utilizadas especialmente em máquinas, equipamentos e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.
Acessórios
Pés niveladores 27791-05.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram