text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Tampões Com Rosca
Versão 1
para tubos quadrados
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
Latão
A=Rosca
M14
Für=Adequado para
30 x 2
L=Comprimento
33
B
30
C
26,5
Capacidade de carga máx. kN
5
RoHS
true
S
27

Descrição

Material
Tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Encaixe roscado em latão.
Versão
Tampão preto. Encaixe roscado niquelado.
Indicação
Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados nos tubos quadrados.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram