Material
Aço.
Borracha natural de dureza macia (45 Shore A), média (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Borracha natural de dureza macia (45 Shore A), média (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Versão
Aço zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elemento de teto em metal e borracha, forma A, AG
a partir de
23,94 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elemento de teto em metal e borracha, forma B, IG
a partir de
23,94 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elemento de teto em metal e borracha, forma C, IG
a partir de
14,33 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Borracha natural de dureza macia (45 Shore A), média (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Borracha natural de dureza macia (45 Shore A), média (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os elementos de teto metálicos e em borracha são elementos de suspensão com proteção contra ruptura integrada e são adequados para a suspensão de dispositivos de iluminação, aparelhos e tubulações. Os elementos do teto podem sofrer uma carga sob tensão e absorvem tanto as forças de impacto e de aceleração de forma suave.