Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza 55° Shore A ou dureza 70° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza 55° Shore A ou dureza 70° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza 55° Shore A ou dureza 70° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza 55° Shore A ou dureza 70° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os amortecedores de borracha se destacam pela sua robusteza e eficácia na suspensão e amortecimento de impactos. Eles são adequados principalmente para limitação de curso elástico. Além disso, atuam como amortecedores de impactos em agregados móveis, fixos e em máquinas. De uma maneira geral, eles servem também de simples batentes.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Faixa de temperatura
-20 °C até +75 °C.
Sob consulta
Outras durezas Shore.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.