{"product":{"productId":"agid.30622","price":3.01,"name":"BATENTE AMORTECEDOR DE BO ABAULADOROSCA MACHOM10, D=50, H=40 AÇO,COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A,PRETO"},"currency":"EUR"}
Batente Amortecedor De Borracha
abaulado
aço
zincada
- Suspensão robusta e eficaz
- Amortecimento de impactos
Unidade de venda
3,01 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Batente Amortecedor De Borracha
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
abaulado
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
elastômero em borracha natural
Cor
dos componentes
preto
Superfície
Corpo básico
zincada
D=Diâmetro externo
50
G=Rosca
M10
H=Altura
40
L=Comprimento da rosca
28
Carga
N
1000
Dureza
Shore
55A
Rigidez da mola
N/mm
200
RoHS
true
Descrição
Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza 55° Shore A ou dureza 70° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza 55° Shore A ou dureza 70° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os amortecedores de borracha se destacam pela sua robusteza e eficácia na suspensão e amortecimento de impactos. Eles são adequados principalmente para limitação de curso elástico. Além disso, atuam como amortecedores de impactos em agregados móveis, fixos e em máquinas. De uma maneira geral, eles servem também de simples batentes.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Faixa de temperatura
-20 °C até +75 °C.
Sob consulta
Outras durezas Shore.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.