{"product":{"productId":"agid.20062","price":18.33,"name":"AMORTECEDOR ESTRUTURAL AMORTECIMENTOAXIAL LEVE M06X6, D=26, S=15, H=28,ELASTÔMERO TERMOPLÁS"},"currency":"EUR"}
Amortecedor Estrutural
amortecimento axial leve
elastômero termoplástico de copoliéster
- Adequado para paradas de emergência e aplicações contínuas
- Resistente a micróbios, água do mar e produtos químicos
- Livre de manutenção
- Pronto para instalação
Unidade de venda
18,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Amortecedor Estrutural
Versão 1
amortecimento axial leve
Material
do corpo
básico
elastômero termoplástico de copoliéster
D=Diâmetro externo
26
G=Rosca
M6
H=Altura
28
L=Comprimento da rosca
6
Absorção de energia máx. por curso Nm na parada de emergência
15
Absorção de energia máx. por curso Nm sob carga permanente
11,5
Curso
S
15
D1
25
D2
37
RoHS
true
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
6
UNSPSC Code
31161701
Descrição
Material
Elastômero de copoliéster.
Versão
Dureza do material Shore 40D.
Indicação
Adequado para paragem de emergência e operação contínua.
Absorção de energia: 35% a 64%.
Força dinâmica: 533 N a 10110 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.
Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.
Ambiente: resistente a micróbios, água do mar, produtos químicos e boa resistência aos raios UV e ao ozônio. Sem absorção de água e dilatação.
Absorção de energia: 35% a 64%.
Força dinâmica: 533 N a 10110 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.
Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.
Ambiente: resistente a micróbios, água do mar, produtos químicos e boa resistência aos raios UV e ao ozônio. Sem absorção de água e dilatação.
Aplicação
Deslizadores lineares e guias lineares, cilindros pneumáticos, equipamentos de manuseio, máquinas e equipamentos.
Faixa de temperatura
-40 °C até +90 °C
Montagem
Posição de montagem: diversas.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com LOCTITE.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com LOCTITE.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.