Material
Cobre ou alumínio
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Cobre ou alumínio
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de vedação DIN 7603 forma A. Eles são utilizados para processos de vedação em uniões roscadas de carga estática. Eles impedem a saída externa de líquidos ou gases e protegem ao mesmo tempo o sistema contra a penetração de pó, sujeira e meios líquidos.
Devido à sua resistência à corrosão, os anéis de vedação fabricados de cobre e alumínio podem ser aplicados em todos os processos, exceto com ácidos fortes. Graças à sua estrutura macia, imprimem-se em todos os desníveis das peças nos procedimentos de aparafusamento, garantindo assim um elevado nível de vedação.
Os anéis de vedação são aplicados em bujões DIN 908 e parafusos ocos, por exemplo.
Devido à sua resistência à corrosão, os anéis de vedação fabricados de cobre e alumínio podem ser aplicados em todos os processos, exceto com ácidos fortes. Graças à sua estrutura macia, imprimem-se em todos os desníveis das peças nos procedimentos de aparafusamento, garantindo assim um elevado nível de vedação.
Os anéis de vedação são aplicados em bujões DIN 908 e parafusos ocos, por exemplo.
Faixa de temperatura
Cobre máx. 300 °C.
Alumínio máx. 200 °C.
Alumínio máx. 200 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.