text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
As engrenagens têm um furo de centragem ou são pré-perfuradas (isso pode variar dependendo do processo de fabricação). Por esse motivo, a dimensão D2 máx. fornecida na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens são fornecidas. Esse furo piloto/furo de centragem pode ser fornecido pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com ranhura ou um furo roscado.
Para obter a concentricidade exata entre o dentado e o furo, recomendamos que o furo piloto seja torneado com o diâmetro correspondente. Como alternativa, as buchas também podem ser usadas pelo cliente para reduzir o diâmetro.
Indicação de desenho
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram