Engrenagem De Dentes Retos
reta
aço
cmentado, superfície sem tratamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
- O furo pode ser usinado mais tarde
- Dentes endurecidos por indução
43,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem De Dentes Retos
Forma
A
Versão 1
reta
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
cmentado, superfície sem tratamento
B=Largura
25
D1=Diâmetro do círculo primiti
75
D2=máx.
14
N=Quantidade de dentes
30
D
80
D3
55
L
45
Módulo
2,5
Tipo da forma
com cubo
Descrição
Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação
Graças ao endurecimento, altera-se a qualidade dos dentes para aprox. 10-11.
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e são respectivamente pré-furadas.
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e são respectivamente pré-furadas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.