Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Engrenagem de aço, módulo 1, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A com cubo
a partir de
4,34 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Engrenagem de aço, módulo 1, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo
a partir de
22,07 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
Até 70 dentes com cubo unilateral, a partir de 72 dentes como arruela.
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Indicação de desenho
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo
Forma B: sem cubo
Engrenagens
Engrenagem de dentes retos da norelem são utilizadas nos processos de levantamento e rebaixamento de cargas, permitindo uma transmissão de força por fechamento de forma e sem deslize, mesmo em casos de alternância dos sentidos de rotação.