Material
Aço.
Polias para correia dentada sem bordas, em alumínio.
Polias para correia dentada sem bordas, em alumínio.
Versão
Aço fosfatado.
Alumínio sem tratamento.
Alumínio sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Polias para correias dentadas com perfil HTD 5M, para largura de correia de 15 mm
a partir de
6,10 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Polias para correias dentadas com perfil HTD 5M, para largura de correia de 25 mm
a partir de
8,14 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Polias para correia dentada sem bordas, em alumínio.
Polias para correia dentada sem bordas, em alumínio.
Versão
Aço fosfatado.
Alumínio sem tratamento.
Alumínio sem tratamento.
Indicação
Perfil HTD padrão com divisão métrica (dentes semicirculares). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As polias podem ser complementadas com escareamentos no lado frontal.
As polias podem ser complementadas com escareamentos no lado frontal.