- Perfil HTD padrão
- Engrenagem semicircular com divisão métrica
- Silencioso e necessita de pouca manutenção
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Perfil HTD padrão com divisão métrica (dentes semicirculares). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias da correia dentada possuem uma furo de centragem. Estes furos de centragem podem ser complementadas pelo cliente com uma furo de ajuste, uma furo de ajuste com ranhura ou um furo roscado. As polias podem ser complementadas com reentrâncias no lado frontal.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.