text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Alumínio.
Bordas em aço.
Versão
Alumínio, superfície sem tratamento.
Aço zincado.
Indicação
Perfil T padrão de acordo com a norma DIN 7721 T2 com divisão métrica (dentes trapezoidais). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.

Outros clientes também compraram

Acionamento por correia

Transmissão por correias dentadas da norelem são requisitadas sobretudo na tecnologia linear, transportadora e de acionamento. Em todos os processos onde for necessário transmitir forças, as correias e polias dentadas são de grande importância. Além de grandes forças, elas dispõem adicionalmente de um alto grau de eficiência.

De alta precisão, longa vida útil e pouca manutenção. As correias dentadas da norelem possuem as qualidades ideais para quaisquer tarefas de acionamento no setor industrial. As correias são fornecidas nos comprimentos padrão de 165 mm a 2250 mm, em quaisquer comprimentos desejados. Além dos diferentes comprimentos, você pode escolher entre dois perfis. Na série de produtos você encontra à sua disposição os seguintes perfis: Perfil T, Perfil AT bem como o Perfil HTD.