Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade.
Através do mecanismo de amortecimento, os trilhos telescópicos são amortecidos no movimento de fechamento, retornando para a posição final.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 50.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm, para evitar o risco de colisão com outras peças dos trilhos.
Através do mecanismo de amortecimento, os trilhos telescópicos são amortecidos no movimento de fechamento, retornando para a posição final.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 50.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
A altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm, para evitar o risco de colisão com outras peças dos trilhos.
Faixa de temperatura
10 °C - 40 °C.
Indicação de desenho
1) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-54-0300.
2) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-54-0350.
3) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-54-0400.
2) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-54-0350.
3) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-54-0400.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.