Material
Trilhos em aço inoxidável 1.4301.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Versão
Trilhos com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Trilhos em aço inoxidável 1.4301.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Versão
Trilhos com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão excedente, o curso é maior do que o comprimento de montagem. É possível remover e separar a gaveta da guia de maneira fácil, através do acionamento da alavanca de desbloqueio.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade máxima de suporte de carga de um par de trilhos telescópicos montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 50.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade máxima de suporte de carga de um par de trilhos telescópicos montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 50.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Faixa de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.