text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo da peça corrediça em aço.
Raspador em plástico/feltro.
Lábios de vedação do comprimento em borracha.
Rolos em aço 1.3505.
Versão
Corpo da peça corrediça zincado.
Indicação
Carro de rolos para guias lineares com rolamentos de rolos de lubrificação permanente e raspadores, através dos quais o sistema é lubrificado durante o movimento.
Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada.
Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).

Os raspadores estão equipados com um feltro embebido em óleo. Este feltro está em contato permanente com a pista, assegurando a perfeita lubrificação. Os feltros podem ser reabastecidos com um lubrificante por meio dos pontos de lubrificação posicionados no lado superior.
Sob consulta
Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram