Material
Mancais de suporte, guias de deslizamento e placa de elevação em alumínio.
Colunas de guia e fuso em aço inoxidável.
Buchas de deslizamento e frisos deslizantes em latão.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia e fuso em aço inoxidável.
Buchas de deslizamento e frisos deslizantes em latão.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Alumínio anodizado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Mancais de suporte, guias de deslizamento e placa de elevação em alumínio.
Colunas de guia e fuso em aço inoxidável.
Buchas de deslizamento e frisos deslizantes em latão.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia e fuso em aço inoxidável.
Buchas de deslizamento e frisos deslizantes em latão.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Alumínio anodizado.
Indicação
Para posicionar alturas de componentes e módulos (por ex. batentes, sensores, chaves de fim de curso, mesas, câmeras, módulos completos, etc.). O curso de ajuste é exibido diretamente pelo indicador de posição em incrementos de 0,1 mm. O valor do visor pode ser definido como zero ou outro valor em qualquer posição da guia de deslizamento, girando o anel de ajuste vermelho em frente ao fuso.
A mesa de elevação pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas cruzadas de guia linear e outros acessórios de mesmo tamanho, através de um sistema modular.
A mesa de elevação pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas cruzadas de guia linear e outros acessórios de mesmo tamanho, através de um sistema modular.
Dados técnicos
Folga < 0,05 mm.
Folga lateral das guias: < 0,02 mm.
Porca do fuso e mancal do fuso pré-carregados e com autotravamento.
Precisão de indicação 0,1 mm.
Folga lateral das guias: < 0,02 mm.
Porca do fuso e mancal do fuso pré-carregados e com autotravamento.
Precisão de indicação 0,1 mm.
Faixa de temperatura
0 °C - +70 °C.
Indicação de desenho
Posição de montagem do indicador de posição:
a) em cima (padrão)
b) à direita
c) em baixo para 21141-25 não é possível
d) à esquerda
a) em cima (padrão)
b) à direita
c) em baixo para 21141-25 não é possível
d) à esquerda
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.