text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
6 Resultados acertos

Descrição

Material
Corpo básico e mesa redonda em liga de alumínio.
Eixo oco em aço inoxidável.
Parafuso sem-fim pré-fixado em aço.
Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Suporte do sensor em alumínio.
Versão
Liga-AL anodizada.
Indicação
Mesa redonda de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. O parafuso sem-fim pré-apertado funciona quase livre de folgas. O rolamento fixo nas plataformas giratórias do motor foi projetado como um rolamento de rolos cruzados. Esse rolamento pode suportar momentos de inclinação e forças laterais extremamente altos. O furo grande no eixo oco permite a introdução de cabos. O anel de posicionamento regulável determina qualquer ponto de referência de rotação com relação à posição do componente montado. Os sensores de proximidade podem ser montados com o suporte para sensor (21085-02-901) disponível como item opcional. Oferecemos para download o software de programação apropriado para o motor de passo com controle de posicionamento.

O motor de passo, com sua resolução de 200 passos por rotação, permite uma precisão de posicionamento calculada de 0,005 mm em uma direção. A precisão absoluta de posicionamento em uma direção é de 0,01 mm. O sistema pode ser operado com um ciclo de trabalho de 100%.

Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.

Suporte para sensor: incl. 2 parafusos de fixação DIN 7991 M4x20 VA
Dados técnicos
21085-02-110xxx:

Relação de transmissão: 20:1 / 40:1
Folga: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Folga radial: <0,02 mm
Velocidade máx. de entrada: 600 rpm
Ciclo de trabalho máximo: 100 %
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Rotação: 360°, contínuo
Temperatura de aplicação: +10 °C a +60 °C
Eficiência η: 0,33

21085-02-150xxx:

Relação de transmissão: 48:1
Folga: < 0,10°
Folga radial: <0,02 mm
Velocidade máx. de entrada: 600 rpm
Ciclo de trabalho máximo: 100 %
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Rotação: 360°, contínuo
Temperatura de aplicação: +10 °C a +60 °C
Eficiência η: 0,37

Outros clientes também compraram