Material
Bucha de guia em aço cementado 1.7139.
Gaiola de esferas em latão.
Gaiola de esferas em latão.
Versão
Aço temperado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Bucha de guia em aço cementado 1.7139.
Gaiola de esferas em latão.
Gaiola de esferas em latão.
Versão
Aço temperado.
Indicação
As guias lineares de esferas de aço são componentes que podem ser usados na fabricação de ferramentas e formas.
A guias lineares de esferas garantem guias lineares precisas, elevada capacidade de carga, uma boa precisão, robustez e deslocações suaves. Com suas características, eles ajudam a aumentar a qualidade da produção e a superar os desafios de processos de fabricação complexos.
A guias lineares de esferas garantem guias lineares precisas, elevada capacidade de carga, uma boa precisão, robustez e deslocações suaves. Com suas características, eles ajudam a aumentar a qualidade da produção e a superar os desafios de processos de fabricação complexos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.