Material
Bucha em aço temperado para rolamento 1.3505.
Esfera em aço temperado para rolamento 1.3505.
Esfera em aço temperado para rolamento 1.3505.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Bucha em aço temperado para rolamento 1.3505.
Esfera em aço temperado para rolamento 1.3505.
Esfera em aço temperado para rolamento 1.3505.
Indicação
A bucha de esferas de recirculação de aço é um componente que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas. A bucha contribui para movimentos precisos, posicionamento e guia de peças móveis.
Montagem simples no furo H7.
Montagem simples no furo H7.
Faixa de temperatura
máx. 180 °C.
Acessórios
21516-15 Gaiola de esferas em latão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.