Material
Suporte latão.
Nível tubular em vidro.
Nível tubular em vidro.
Versão
niquelado e altamente polido. Forma B preto anodizado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Nível tubular, modelo para aparafusamento, forma A, um visor
a partir de
11,60 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Nível tubular, modelo para aparafusamento, forma B, três visores
a partir de
36,42 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Suporte latão.
Nível tubular em vidro.
Nível tubular em vidro.
Versão
niquelado e altamente polido. Forma B preto anodizado.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Os níveis tubulares podem ser fixados por meio de dois furos.
- Forma A: um visor
- Forma B: três visores
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Os níveis tubulares podem ser fixados por meio de dois furos.
- Forma A: um visor
- Forma B: três visores
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.